Menu Ricerca

Rondella piatta 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

Questa rondella piatta di plastica è utilizzata insieme a viti, bulloni o dadi e offre isolamento, distanziamento e distribuzione del carico per le applicazioni da assemblare.
Codice articolo Essentra :

10117460

Codice articolo precedente:

033080011407

240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,633 €
500 - 999 0,4829 €
1000 + 0,3909 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

63,30 €

100 x 0,633 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci