Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,2195 € - 0,4008 € 5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,0708 € - 0,0987 € 72116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,0427 € - 0,0427 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
0,0929 € - 0,0929 € 19200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
10.7 mm
0,0359 € - 0,0359 € 141350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,2166 € - 0,2988 € 16003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
0,0548 € - 0,064 € 10427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,1365 € - 0,1595 € 23874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0284 € - 0,0284 € 255923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0529 € - 0,0739 € 62727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
1,2073 € - 1,2073 € 3506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
31.0 mm
55.5 mm
4.0 mm
0,2655 € - 0,279 € 16153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,3368 € - 0,3932 € 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0129 € - 0,0152 € 82000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
3,9739 € - 3,9739 € 2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
72.0 mm
6.0 mm
0,5486 € - 0,5486 € 53049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,0392 € - 0,0392 € 67033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0445 € - 0,0624 € 184720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,6352 € - 0,6669 € 1631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,131 € - 0,1523 € 64998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
  • di 31
Rondella 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117453

Fascia di prezzo
0,4008 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10118047

Fascia di prezzo
0,0987 € - 0,0708 €

Livelli di giacenza
72116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 5.4 mm 10.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10118030

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

10054215

Fascia di prezzo
0,0929 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
19200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    10.7 mm
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Rondella 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10117255

Fascia di prezzo
0,0359 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
141350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella piatta 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117347

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
16003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 2.7 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067505

Fascia di prezzo
0,064 € - 0,0548 €

Livelli di giacenza
10427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042441

Fascia di prezzo
0,1595 € - 0,1365 €

Livelli di giacenza
23874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    19.0 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178591

Fascia di prezzo
0,0284 € - 0,0284 €

Livelli di giacenza
255923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Fascia di prezzo
0,0739 € - 0,0529 €

Livelli di giacenza
62727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.9 mm
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 31.0 mm 55.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042496

Fascia di prezzo
1,2073 € - 1,2073 €

Livelli di giacenza
3506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    31.0 mm
  • Diametro esterno
    55.5 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184820

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2655 €

Livelli di giacenza
16153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069660

Fascia di prezzo
0,3932 € - 0,3368 €

Livelli di giacenza
188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266120

Fascia di prezzo
0,0152 € - 0,0129 €

Livelli di giacenza
82000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 40.0 mm 72.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10042519

Fascia di prezzo
3,9739 € - 3,9739 €

Livelli di giacenza
2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    40.0 mm
  • Diametro esterno
    72.0 mm
  • Spessore
    6.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184899

Fascia di prezzo
0,5486 € - 0,5486 €

Livelli di giacenza
53049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114124

Fascia di prezzo
0,0392 € - 0,0392 €

Livelli di giacenza
67033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041789

Fascia di prezzo
0,0624 € - 0,0445 €

Livelli di giacenza
184720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    17.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068144

Fascia di prezzo
0,6669 € - 0,6352 €

Livelli di giacenza
1631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    19.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 2.2 mm 5.0 mm 0.3 mm Nylon 6/6

10178645

Fascia di prezzo
0,1523 € - 0,131 €

Livelli di giacenza
64998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    0.3 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo