Menu Ricerca

Rondella 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

Rondella piatta e rotonda in poliammide naturale (PA 66), usata per isolare il rivetto da elettricità e umidità. Il PA 66 offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendolo ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo Essentra :

10068144

Codice articolo precedente:

1007460000VR

3131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,6669 €
2500 + 0,6352 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

166,73 €

250 x 0,6669 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 19.0 mm
Diametro esterno 30.0 mm
Spessore 3.0 mm
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci