Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,042 € - 0,0508 € 77014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,2667 € - 0,2805 € 21734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,1058 € - 0,1058 € 29528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1543 € - 0,2011 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,1756 € - 0,2436 € 35750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,165 € - 0,1746 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0,3484 € - 0,5665 € 17542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,1244 € - 0,1742 € 533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
0,2873 € - 0,3355 € 7740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0364 € - 0,0364 € 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.7 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0293 € - 0,0293 € 447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,0407 € - 0,0407 € 265243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,0364 € - 0,0364 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
3.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0403 € - 0,0403 € 209146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
0,0363 € - 0,0363 € 153864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
4.9 mm
9.5 mm
1.4 mm
0,374 € - 0,374 € 22955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0196 € - 0,0228 € 25677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0256 € - 0,0893 € 83400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0449 € - 0,0449 € 20785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0704 € - 0,0981 € 39431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
  • di 31
Rondella 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213629

Fascia di prezzo
0,0508 € - 0,042 €

Livelli di giacenza
77014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10213667

Fascia di prezzo
0,2805 € - 0,2667 €

Livelli di giacenza
21734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213698

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
29528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 10.5 mm 21.0 mm 3.0 mm PA

10114223

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 20.2 mm 29.0 mm 1.5 mm PA

10114360

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
35750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10213506

Fascia di prezzo
0,1746 € - 0,165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 8.1 mm 18.0 mm 4.3 mm PA

10114148

Fascia di prezzo
0,5665 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
17542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 9.6 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114186

Fascia di prezzo
0,1742 € - 0,1244 €

Livelli di giacenza
533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Rondella 10.5 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067802

Fascia di prezzo
0,3355 € - 0,2873 €

Livelli di giacenza
7740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    37.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 2.7 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041680

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10114032

Fascia di prezzo
0,0293 € - 0,0293 €

Livelli di giacenza
447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10325254

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
265243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.5 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041710

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm PA

10114063

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
209146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.9 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.9 mm 9.5 mm 1.4 mm PA

10114087

Fascia di prezzo
0,0363 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
153864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.9 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10187128

Fascia di prezzo
0,374 € - 0,374 €

Livelli di giacenza
22955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266144

Fascia di prezzo
0,0228 € - 0,0196 €

Livelli di giacenza
25677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    12.8 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10103685

Fascia di prezzo
0,0893 € - 0,0256 €

Livelli di giacenza
83400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10117231

Fascia di prezzo
0,0449 € - 0,0449 €

Livelli di giacenza
20785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041802

Fascia di prezzo
0,0981 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
39431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    21.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale