Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0856 € - 0,10 € 49093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
14.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,6352 € - 0,6669 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,1636 € - 0,1636 € 6670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3575 € - 0,3575 € 11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,5005 € - 0,5005 € 7033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,8016 € - 0,8016 € 4922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0368 € - 0,0368 € Richiedi il lead time qui
Nero
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1595 € - 0,187 € 1861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
17.5 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,0464 € - 0,0543 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
6.1 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0552 € - 0,0647 € 12388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0642 € - 0,0752 € 28989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,6352 € - 0,6669 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.5 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,7397 € - 0,7397 € 2944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,3795 € - 0,3795 € 3793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,2818 € - 0,33 € 245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
14.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0812 € - 0,0954 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.0 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0958 € - 0,1122 € 30747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,7387 € - 0,7387 € 4990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,5046 € - 0,5046 € 8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,8979 € - 0,8979 € 8371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
  • di 31
Rondella 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068274

Fascia di prezzo
0,10 € - 0,0856 €

Livelli di giacenza
49093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 13.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068113

Fascia di prezzo
0,6669 € - 0,6352 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184929

Fascia di prezzo
0,1636 € - 0,1636 €

Livelli di giacenza
6670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.2 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10184479

Fascia di prezzo
0,3575 € - 0,3575 €

Livelli di giacenza
11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213742

Fascia di prezzo
0,5005 € - 0,5005 €

Livelli di giacenza
7033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213780

Fascia di prezzo
0,8016 € - 0,8016 €

Livelli di giacenza
4922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10322420

Fascia di prezzo
0,0368 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 17.5 mm 27.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068335

Fascia di prezzo
0,187 € - 0,1595 €

Livelli di giacenza
1861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.5 mm
  • Diametro esterno
    27.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.1 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067468

Fascia di prezzo
0,0543 € - 0,0464 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.3 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068250

Fascia di prezzo
0,0647 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
12388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.4 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068304

Fascia di prezzo
0,0752 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
28989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 10.5 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068083

Fascia di prezzo
0,6669 € - 0,6352 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213735

Fascia di prezzo
0,7397 € - 0,7397 €

Livelli di giacenza
2944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213803

Fascia di prezzo
0,3795 € - 0,3795 €

Livelli di giacenza
3793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.2 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 14.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067826

Fascia di prezzo
0,33 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.5 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 3.0 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068212

Fascia di prezzo
0,0954 € - 0,0812 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.4 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068076

Fascia di prezzo
0,1122 € - 0,0958 €

Livelli di giacenza
30747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213728

Fascia di prezzo
0,7387 € - 0,7387 €

Livelli di giacenza
4990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213766

Fascia di prezzo
0,5046 € - 0,5046 €

Livelli di giacenza
8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213773

Fascia di prezzo
0,8979 € - 0,8979 €

Livelli di giacenza
8371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero