Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,2007 € - 0,2131 € 56527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.3 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,062 € - 0,0726 € 20012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2667 € - 0,2818 € 15080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,5325 € - 0,5325 € 3306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
22.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,0797 € - 0,0932 € 90957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
0,1523 € - 0,1792 € 3532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
14.5 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0584 € - 0,0683 € 32108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0238 € - 0,0277 € 31150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,6352 € - 0,6669 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,2475 € - 0,2612 € 62667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,2818 € - 0,33 € 245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
14.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0812 € - 0,0954 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.0 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0958 € - 0,1122 € 30747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,7387 € - 0,7387 € 4990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,1691 € - 0,1787 € 8836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
10213797 0,1636 € - 0,176 € 30437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,308 € - 0,308 € 34591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,1008 € - 0,1179 € 52069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,1027 € - 0,1203 € 1733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
12.5 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,6394 € - 0,6394 € 2981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
  • di 31
Rondella 6.3 mm 16.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067475

Fascia di prezzo
0,2131 € - 0,2007 €

Livelli di giacenza
56527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 5.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067994

Fascia di prezzo
0,0726 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
20012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184448

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2667 €

Livelli di giacenza
15080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067956

Fascia di prezzo
0,5325 € - 0,5325 €

Livelli di giacenza
3306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    22.2 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10067857

Fascia di prezzo
0,0932 € - 0,0797 €

Livelli di giacenza
90957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.9 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 14.5 mm 28.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068281

Fascia di prezzo
0,1792 € - 0,1523 €

Livelli di giacenza
3532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.5 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067567

Fascia di prezzo
0,0683 € - 0,0584 €

Livelli di giacenza
32108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

10042120

Fascia di prezzo
0,0277 € - 0,0238 €

Livelli di giacenza
31150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 13.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068106

Fascia di prezzo
0,6669 € - 0,6352 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184950

Fascia di prezzo
0,2612 € - 0,2475 €

Livelli di giacenza
62667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 14.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067826

Fascia di prezzo
0,33 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.5 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 3.0 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068212

Fascia di prezzo
0,0954 € - 0,0812 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.4 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068076

Fascia di prezzo
0,1122 € - 0,0958 €

Livelli di giacenza
30747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213728

Fascia di prezzo
0,7387 € - 0,7387 €

Livelli di giacenza
4990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 5.1 mm 11.1 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10184455

Fascia di prezzo
0,1787 € - 0,1691 €

Livelli di giacenza
8836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    11.1 mm
  • Spessore
    2.4 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213797

Fascia di prezzo
0,176 € - 0,1636 €

Livelli di giacenza
30437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.2 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Rondella 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184844

Fascia di prezzo
0,308 € - 0,308 €

Livelli di giacenza
34591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068021

Fascia di prezzo
0,1179 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
52069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 12.5 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067482

Fascia di prezzo
0,1203 € - 0,1027 €

Livelli di giacenza
1733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184431

Fascia di prezzo
0,6394 € - 0,6394 €

Livelli di giacenza
2981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale