Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0338 € - 0,0418 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0227 € - 0,028 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3836 € - 0,4166 € | 4544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,078 € - 0,091 € | 17658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,0633 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,0768 € | 9193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0248 € - 0,0275 € | 14019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1663 € - 0,1801 € | 28502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0818 € - 0,0884 € | 7010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,0871 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1828 € - 0,1911 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0614 € - 0,0684 € | 1510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,0698 € | 6125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1388 € | 6090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0664 € | 16785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,0768 € | 20943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0664 € | 9361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0532 € - 0,0622 € | 36378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,275 € - 0,2915 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3547 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
PA
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm