Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0321 € - 0,0321 € Richiedi il lead time qui
Nero
PA
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0878 € - 0,0977 € 22954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,0438 € - 0,053 € 6059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.8 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,4606 € - 0,4744 € 3296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,3355 € - 0,3355 € 25213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
2.5 mm
0,126 € - 0,1636 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.5 mm
10356739 0,0595 € - 0,072 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,0789 € - 0,0926 € 33247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
0,4122 € - 0,5088 € 7979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
0,0399 € - 0,0493 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0971 € - 0,1077 € 724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0458 € - 0,0458 € 4372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
0,0385 € - 0,0475 € 2984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
9.9 mm
17.5 mm
0.8 mm
0,0258 € - 0,0319 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
3 mm
5.5 mm
0.9 mm
0,0829 € - 0,0973 € 17797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
2,6538 € - 2,6538 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,0164 € - 0,0191 € 15032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,0253 € - 0,0296 € 370588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,3355 € - 0,3533 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,1529 € - 0,16 € 25800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
  • di 31
Rondella 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10322413

Fascia di prezzo
0,0321 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340509

Fascia di prezzo
0,0977 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
22954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
1/4 N/A 0.189 in (ID) 0.375 in (OD)

10356135

Fascia di prezzo
0,053 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
6059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10340615

Fascia di prezzo
0,4744 € - 0,4606 €

Livelli di giacenza
3296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214596

Fascia di prezzo
0,3355 € - 0,3355 €

Livelli di giacenza
25213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10055953

Fascia di prezzo
0,1636 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 0.250 in 0.719 in 0.062 in Nero Nylon 6/6

10356739

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,0595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    18.3 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 2.2 mm 5.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178614

Fascia di prezzo
0,0926 € - 0,0789 €

Livelli di giacenza
33247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    5.5 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10411506

Fascia di prezzo
0,5088 € - 0,4122 €

Livelli di giacenza
7979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
3/8 N/A 0.250 in (ID) 0.625 in (OD)

10356562

Fascia di prezzo
0,0493 € - 0,0399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.0 mm 19.1 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10125458

Fascia di prezzo
0,1077 € - 0,0971 €

Livelli di giacenza
724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondelle di ritegno 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10322444

Fascia di prezzo
0,0458 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
4372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Specifiche
    DIN 125
#4 N/A 0.390 in (ID) 0.688 in (OD)

10356692

Fascia di prezzo
0,0475 € - 0,0385 €

Livelli di giacenza
2984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.9 mm
  • Diametro esterno
    17.5 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 0.120 in 0.218 in 0.037 in Nylon 6/6

10355848

Fascia di prezzo
0,0319 € - 0,0258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3 mm
  • Diametro esterno
    5.5 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068700

Fascia di prezzo
0,0973 € - 0,0829 €

Livelli di giacenza
17797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184981

Fascia di prezzo
2,6538 € - 2,6538 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    31.0 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10383292

Fascia di prezzo
0,0191 € - 0,0164 €

Livelli di giacenza
15032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    11.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267011

Fascia di prezzo
0,0296 € - 0,0253 €

Livelli di giacenza
370588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069691

Fascia di prezzo
0,3533 € - 0,3355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    37.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10135136

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
25800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    5.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo