032080000001
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,1596 € |
1000 + | 0,123 € |
Inside Diameter | 8.4 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.331 in |
Outside Diameter | 25.0 mm |
Outside Diameter | 0.984 in |
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 0.098 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Specifications | DIN 9021, ISO 7093 |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare