Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1078 € - 0,1261 € | 236750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,078 € | 15571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,2337 € | 15010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1523 € - 0,1617 € | 62996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0272 € - 0,0319 € | 70618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0729 € - 0,0853 € | 40511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0537 € - 0,0626 € | 45886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0835 € - 0,0871 € | 94889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,3795 € - 0,6146 € | 6830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,0919 € | 42900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10042267 | 0,0471 € - 0,0551 € | 148872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,186 € - 0,2166 € | 46500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4319 € - 0,507 € | 18453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,0759 € | 9648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0768 € - 0,0897 € | 174853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0316 € - 0,0368 € | 31746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3877 € - 0,3877 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3795 € - 0,4427 € | 24838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5046 € - 0,5046 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,042 € - 0,0508 € | 145782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm