10042229
0050320500VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,2113 € |
| 1000 - 1999 | 0,1991 € |
| 2000 + | 0,1815 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro interno | 6.4 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 0.252 in |
| Diametro esterno | 12.0 mm |
| Diametro esterno | 0.472 in |
| Spessore | 1.6 mm |
| Spessore | 0.063 in |
| Tipo rondella | Rondella piatta |
| Forma rondella | Rotondo |
| Colore | Grigio |
| Materiale (nome esteso) | PVDF |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Specifiche | DIN 125 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare