Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

A Round, Flat Washer made from natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications. Rated to UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10056318

Codice articolo precedente:

033080000001

6830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6146 €
500 - 999 0,4688 €
1000 + 0,3795 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

61,46 €

100 x 0,6146 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno 40.0 mm
Spessore 3.0 mm
Tipo rondella Rondella piatta imperdibile
Forma rondella Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci