Le rondelle di finitura garantiscono protezione da graffi e vari tipi di danni ad armadi e altre applicazioni. Coprono i fori non allineati conferendo un aspetto pulito e ordinato al complesso assemblato.
Oltre a essere un prodotto di alta qualità hanno anche ottime proprietà di isolamento termico ed elettrico. Queste rondelle sono inoltre estremamente versatili e possono essere utilizzate come piedini scorrevoli, paracolpi, piedini e distanziali.
Codice Serie: SR1946
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Tipo | Tipo rondella | Tipo vite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0472 € - 0,0661 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
1
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0472 € - 0,0661 € | 88500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,0632 € - 0,0883 € | 58504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0952 € - 0,1325 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,1276 € - 0,1644 € | 7806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,0563 € - 0,0786 € | 50080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0561 € - 0,0783 € | 90060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,0906 € - 0,1265 € | 237545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0472 € - 0,0661 € | 34991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,0561 € - 0,0783 € | 54800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,1451 € - 0,1879 € | 149487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0561 € - 0,0783 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,1094 € - 0,1519 € | 34924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,0632 € - 0,0883 € | 389000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,1036 € - 0,1451 € | 44562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,0906 € - 0,1265 € | 120748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
| 0,1238 € - 0,1727 € | 6714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,075 € - 0,1047 € | 17480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,0787 € - 0,0972 € | 796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Rondella standard
|
Vite a testa svasata
|
||
| 0,072 € - 0,0889 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6
|
Rondella standard
|
Vite a testa svasata
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare