Menu Ricerca

Rondella di finitura 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Nero

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Codice articolo Essentra :

10048733

Codice articolo precedente:

007103059901

10750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0661 €
1000 + 0,0472 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

33,05 €

500 x 0,0661 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo rondella Rondella imperdibile
Tipo vite Vite a testa svasata
Diametro esterno 8.5 mm
Spessore 2.2 mm
Standard di RoHs
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci