Menu Ricerca

Rondella di finitura 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Codice articolo Essentra :

10048955

Codice articolo precedente:

007208059901

34924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1519 €
1000 + 0,1094 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

75,95 €

500 x 0,1519 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Tipo rondella Rondella imperdibile
Tipo vite Vite piatta
Diametro esterno 20.0 mm
Spessore 5.0 mm
Standard di RoHs
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci