Le rondelle di finitura garantiscono protezione da graffi e vari tipi di danni ad armadi e altre applicazioni. Coprono i fori non allineati conferendo un aspetto pulito e ordinato al complesso assemblato.
Oltre a essere un prodotto di alta qualità hanno anche ottime proprietà di isolamento termico ed elettrico. Queste rondelle sono inoltre estremamente versatili e possono essere utilizzate come piedini scorrevoli, paracolpi, piedini e distanziali.
Codice Serie: SR1946
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Tipo | Tipo rondella | Tipo vite | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0472 € - 0,0661 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
0,0718 € - 0,1004 € | 18017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
0,0472 € - 0,0661 € | 23872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Rondella standard
|
Vite a testa svasata
|
||
0,0906 € - 0,1265 € | 10784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
0,0561 € - 0,0783 € | 141498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
0,0563 € - 0,0786 € | 31951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
0,0952 € - 0,1325 € | 42822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
0,0561 € - 0,0783 € | 39613 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
0,0906 € - 0,1265 € | 20500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
0,0442 € - 0,0518 € | 5828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Rondella standard
|
Vite a testa svasata
|
||
0,1451 € - 0,1879 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
0,0561 € - 0,0783 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
0,1094 € - 0,1519 € | 114088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
0,061 € - 0,0714 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Rondella imperdibile
|
Vite piatta
|
||
0,0576 € - 0,091 € | 78020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6 - Aperto
|
Rondella standard
|
Vite a testa svasata
|
||
0,0632 € - 0,0883 € | 47410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
0,0472 € - 0,0661 € | 39968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
0,0718 € - 0,1004 € | 96529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
0,0472 € - 0,0661 € | 21998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
0,1238 € - 0,1727 € | 56032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Rondella imperdibile
|
Vite a testa svasata
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare