Menu Ricerca

Rondella di finitura 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Bianco

Questa rondella di finitura può essere usata per proteggere le superfici da danni causati dalla testa della vite, una volta serrata. Realizzata in nylon naturale, offre un buon isolamento termico ed elettrico.
Codice articolo Essentra :

10049068

Codice articolo precedente:

007404050001

41822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1325 €
1000 + 0,0952 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

66,25 €

500 x 0,1325 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo rondella Rondella imperdibile
Tipo vite Vite piatta
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M4
Diametro esterno 16.0 mm
Spessore 3.5 mm
Standard di RoHs
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci