Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Dimensioni vite Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0485 € - 0,0485 € 8175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
M4
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,1713 € - 0,2365 € 9910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0338 € - 0,0395 € Richiedi il lead time qui
Naturale
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
0,0516 € - 0,0604 € Richiedi il lead time qui
Naturale
M3.5
HDPE
3.7 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0427 € - 0,0597 € 91368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0354 € - 0,0354 € 58906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
0,0382 € - 0,0382 € 56458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0432 € - 0,0432 € 43647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0414 € - 0,0414 € 9437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
M3
PVC
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,0339 € - 0,0339 € 132829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
0,0606 € - 0,0844 € 60624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
0,0354 € - 0,0354 € 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0853 € - 0,1692 € Richiedi il lead time qui
Naturale
M2.5
PA
2.6 mm
6.0 mm
2.2 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
M6
HDPE
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0853 € - 0,1001 € 215639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0371 € - 0,0371 € 36990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
0,0579 € - 0,0677 € 38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M8
HDPE
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0335 € - 0,0393 € 43068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M4
HDPE
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,3285 € - 0,3852 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
  • di 8
Rondella piatta 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0485 €

Livelli di giacenza
8175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale
    PVC
Rondelle di ritegno 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
9910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10631553


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Dimensioni vite
    M3.5
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Fascia di prezzo
0,0395 € - 0,0338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10280898

Fascia di prezzo
0,0604 € - 0,0516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    M3.5
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Fascia di prezzo
0,0597 € - 0,0427 €

Livelli di giacenza
91368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Fascia di prezzo
0,0354 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
58906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    2.2 mm
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
56458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M2.5
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Fascia di prezzo
0,0432 € - 0,0432 €

Livelli di giacenza
43647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    10.9 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
9437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale
    PVC
Rondelle di ritegno 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Fascia di prezzo
0,0339 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
132829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    5.5 mm
  • Spessore
    2.1 mm
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Fascia di prezzo
0,0844 € - 0,0606 €

Livelli di giacenza
60624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Spessore
    2.7 mm
  • Dimensioni vite
    M7
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Fascia di prezzo
0,0354 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondella 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

10179291

Fascia di prezzo
0,1692 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Spessore
    2.2 mm
  • Dimensioni vite
    M2.5
  • Materiale
    PA
Rondelle di ritegno 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm HDPE

10232439


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.5 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Fascia di prezzo
0,1001 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
215639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Fascia di prezzo
0,0371 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
36990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    11.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Fascia di prezzo
0,0677 € - 0,0579 €

Livelli di giacenza
38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    M8
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Fascia di prezzo
0,0393 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
43068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale
    HDPE
Rondelle di ritegno 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Fascia di prezzo
0,3852 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.6 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Naturale