Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

Codice articolo Essentra :

10116791

Codice articolo precedente:

015103000203

111829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0339 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

33,90 €

1000 x 0,0339 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 3.2 mm
Diametro esterno 5.5 mm
Spessore 2.1 mm
Dimensioni vite M3
Materiale LDPE - PIR
Colore Grigio
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci