Menu Ricerca

Rivetti spinati

Disponibile

I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.

I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.

Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.

  • Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2
  • Sono disponibili opzioni con o senza scanalatura
  • Temperature di esercizio: da -40 C a 85 C
  • Materiali: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colori: nero, blu, grigio, rosso, trasparente, bianco e giallo


Codice Serie: SR5740

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Stile testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1332 € - 0,1713 € 8493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1472 € - 0,1912 € 30898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1472 € - 0,1912 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1472 € - 0,1912 € 109550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1614 € - 0,2081 € 46097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1614 € - 0,2081 € 22800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1756 € - 0,228 € 51443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1756 € - 0,228 € 4870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1756 € - 0,228 € 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1614 € - 0,2081 € 45893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1614 € - 0,2081 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1756 € - 0,228 € 13712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1756 € - 0,228 € 62500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1614 € - 0,2081 € 39975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1614 € - 0,2081 € 57935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1332 € - 0,1713 € 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1332 € - 0,1713 € 44724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1614 € - 0,2081 € 61929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1756 € - 0,228 € 6976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1614 € - 0,2081 € 45412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
  • di 6
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Blu

10066867

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
8493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10066911

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
30898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.9 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Naturale

10066966

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.3 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Nero

10067000

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
109550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.3 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Rosso

10067048

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
46097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Rosso

10067109

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
22800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Rosso

10067147

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
51443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Giallo

10067154

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
4870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Blu

10067192

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Giallo

10067055

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
45893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Blu

10067093

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Naturale

10067178

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
13712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Giallo

10067215

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
62500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Naturale

10067079

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
39975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Nero

10067116

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
57935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10066850

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Nero

10066898

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
44724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Naturale

10067017

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
61929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10067130

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
6976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10067086

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
45412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm