Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10067147
096201012401
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,228 € |
| 1000 + | 0,1756 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 7.0 - 7.2 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.276 - 0.283 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 20.2 - 34.4 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.795 - 1.354 in |
| Lunghezza attacco | 0.78 in |
| Lunghezza attacco | 19.8 mm |
| Diametro testa | 10.0 mm |
| Diametro testa | 0.394 in |
| Altezza testa | 1.7 mm |
| Altezza testa | 0.067 in |
| Tipo di rivetto | Rivetto spinato |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |