Menu Ricerca

Rivetti spinati

Disponibile

I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.

I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.

Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.

  • Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2
  • Sono disponibili opzioni con o senza scanalatura
  • Temperature di esercizio: da -40 C a 85 C
  • Materiali: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colori: nero, blu, grigio, rosso, trasparente, bianco e giallo


Codice Serie: SR5740

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Stile testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1332 € - 0,1713 € 8493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1472 € - 0,1912 € 30898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1472 € - 0,1912 € 23253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1472 € - 0,1912 € 109550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1614 € - 0,2081 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1614 € - 0,2081 € 46097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1614 € - 0,2081 € 55412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1472 € - 0,1912 € 30883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1472 € - 0,1912 € 66007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1332 € - 0,1713 € 27327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1332 € - 0,1713 € 33540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1332 € - 0,1713 € 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1332 € - 0,1713 € 44724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1614 € - 0,2081 € 62429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1614 € - 0,2081 € 45893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1472 € - 0,1912 € 4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1756 € - 0,228 € 6976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1332 € - 0,1713 € 13805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1756 € - 0,228 € 13712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1756 € - 0,228 € 62500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
  • di 6
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Blu

10066867

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
8493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10066911

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
30898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.9 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Naturale

10066966

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
23253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.3 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Nero

10067000

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
109550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.3 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Blu

10067093

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Rosso

10067048

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
46097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10067086

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
55412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Rosso

10066935

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
30883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.9 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10066973

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
66007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.3 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Nero

10066836

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
27327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Giallo

10066881

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
33540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10066850

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Nero

10066898

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
44724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Naturale

10067017

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
62429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Giallo

10067055

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
45893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Giallo

10066942

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.9 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10067130

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
6976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Grigio

10066799

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
13805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Naturale

10067178

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
13712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Giallo

10067215

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
62500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm