Menu Ricerca

Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Nero

Unendo due di questi rivetti a incastro, è possibile creare una soluzione di giunzione completa, adatta a materiali di spessore diverso e multiplo. Veloci da assemblare, sono dotati di un meccanismo di interblocco che garantisce una chiusura salda. I rivetti con funzione di aggancio presentano una struttura rigida che fornisce una tenuta eccezionale grazie all'azione del meccanismo dentato di interblocco. I rivetti sono realizzati in nylon e disponibili in diversi colori.
Codice articolo Essentra :

10066836

Codice articolo precedente:

096061059901

28327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1713 €
1000 + 0,1332 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

85,65 €

500 x 0,1713 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro compatibile 7.0 - 7.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 5.7 - 7.3 mm
Lunghezza attacco 5.4 mm
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 1.7 mm
Tipo di rivetto Rivetto spinato
Forma testa rivetto Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci