Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Incastro a spinta

Disponibile

Gli elementi di fissaggio a spinta sono una soluzione di fissaggio rapida e facile da usare, ideale per unire in modo ordinato e sicuro due parti. La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 e polipropilene (PP).

Il nylon è un materiale solido, resistente e durevole spesso utilizzato per collegare elementi e altri componenti tecnici. Questi componenti di fissaggio sono un sistema economico, rapido e pratico per unire plastica, lamiere leggere, materiali isolanti, circuiti stampati o altri materiali sottili e leggeri. Gli elementi di fissaggio a spinta sono dotati di gambe appositamente progettate che garantiscono compressione ed espansione, contribuendo a bloccare l'elemento di fissaggio in fori preformati. Presentano inoltre teste larghe per agevolare l'assemblaggio e sono riutilizzabili. Grazie a queste caratteristiche rappresentano una soluzione economica per le vostre applicazioni.

Questa gamma si blocca in pannelli preforati. Il design efficace e i materiali utilizzati per la produzione offrono resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.

Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2

Codice Serie: SR1968

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Altezza testa Spessore pannello Diametro testa Intervallo diametro foro compatibile Acquista
Richiedi il lead time qui
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,2322 € - 0,2719 € Richiedi il lead time qui
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
0,3809 € - 0,3809 € Richiedi il lead time qui
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
0,0936 € - 0,1042 € 17005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,16 € - 0,1685 € 20355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,0759 € - 0,0886 € 68037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0919 € - 0,1072 € 11630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1713 € - 0,1798 € 9189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
0,0686 € - 0,0804 € 945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,0886 € - 0,1036 € 7441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,1077 € - 0,1261 € 719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0909 € - 0,1066 € 9094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,4815 € - 0,4815 € 7560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
0,1841 € - 0,1926 € 10645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,2305 € - 0,2707 € Richiedi il lead time qui
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,0381 € - 0,047 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
0,1179 € - 0,1456 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
0,0785 € - 0,097 € 2152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
1.5 mm
6.4 mm
15.1 mm
0,1144 € - 0,1412 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
0,0545 € - 0,0673 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
  • di 6
N/A Naturale 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza attacco
    17.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
Clip da assemblare 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Naturale

10380628

Fascia di prezzo
0,2719 € - 0,2322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    2.5 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Clip da assemblare 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Naturale

10380611

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    2.5 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
N/A Naturale 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Fascia di prezzo
0,1042 € - 0,0936 €

Livelli di giacenza
17005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza attacco
    14.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
20355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 - 5.9 mm
  • Lunghezza attacco
    7.0 mm
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0759 €

Livelli di giacenza
68037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.1 - 6.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Fascia di prezzo
0,1072 € - 0,0919 €

Livelli di giacenza
11630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.1 - 6.4 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A Naturale 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
9189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.2 - 6.6 mm
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A Naturale 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818

Fascia di prezzo
0,0804 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.4 - 4.7 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A Naturale 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093740

Fascia di prezzo
0,1036 € - 0,0886 €

Livelli di giacenza
7441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.4 - 4.8 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A Naturale 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1077 €

Livelli di giacenza
719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.3 - 2.4 mm
  • Diametro testa
    4.8 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A Naturale 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Fascia di prezzo
0,1066 € - 0,0909 €

Livelli di giacenza
9094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.0 - 3.1 mm
  • Diametro testa
    5.2 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A Naturale 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Fascia di prezzo
0,4815 € - 0,4815 €

Livelli di giacenza
7560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.8 - 6.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A Naturale 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
10645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 5.3 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A Naturale 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Fascia di prezzo
0,2707 € - 0,2305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza attacco
    21.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Nero 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10365564

Fascia di prezzo
0,047 € - 0,0381 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    2.9 mm
  • Lunghezza attacco
    5.1 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Colore
    Nero
N/A Naturale 16.2 mm 16.2 mm (PT)

10365540

Fascia di prezzo
0,1456 € - 0,1179 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    16.2 mm
  • Lunghezza attacco
    20.7 mm
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Altezza testa
    1.4 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 6.4 mm 6.4 mm (PT)

10365618

Fascia di prezzo
0,097 € - 0,0785 €

Livelli di giacenza
2152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    6.4 mm
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    15.1 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 9.3 mm 9.3 mm (PT)

10365526

Fascia di prezzo
0,1412 € - 0,1144 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    9.3 mm
  • Lunghezza attacco
    14 mm
  • Diametro testa
    15.1 mm
  • Altezza testa
    3.4 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 1.9 mm 1.9 mm (PT)

10365519

Fascia di prezzo
0,0673 € - 0,0545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.0 - 3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.9 mm
  • Lunghezza attacco
    3.4 mm
  • Diametro testa
    4.7 mm
  • Altezza testa
    1.4 mm