Menu Ricerca

N/A Naturale 3.3 mm 3.3 mm (PT)

Rivetto a pressione realizzato in nylon naturale. Offre una soluzione di serraggio rapida, economica e permanente. Il rivetto si espande per assicurare un serraggio sicuro. Offre ottimo isolamento elettrico, oltre a resistenza a vibrazioni, abrasione e corrosione. Accessorio di inserimento disponibile per un fissaggio più rapido (metodo di applicazione consigliato)
Codice articolo Essentra :

10093795

Codice articolo precedente:

2010760000VR

10645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1926 €
10000 + 0,1841 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

192,60 €

1000 x 0,1926 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro compatibile 5.0 - 5.3 mm
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 3.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Forma testa rivetto Bombata
Stile inserimento rivetto A pressione
Spessore pannello 3.3 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci