10365519
27PIF0023
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0673 € |
| 5000 - 19999 | 0,0606 € |
| 20000 + | 0,0545 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 3.0 - 3.1 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.118 - 0.122 in |
| Intervallo spessore pannello | 0.075 in |
| Intervallo spessore pannello | 1.9 mm |
| Lunghezza attacco | 0.134 in |
| Lunghezza attacco | 3.4 mm |
| Diametro testa | 4.7 mm |
| Diametro testa | 0.187 in |
| Altezza testa | 0.055 in |
| Altezza testa | 1.4 mm |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Forma testa rivetto | Bombata |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Spessore pannello | 1.9 mm |
| Spessore pannello | 0.075 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare