Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Il perno a scatto crea un efficace giunto rapido che è facile e veloce da montare; particolarmente utile per le applicazioni che non consentono l'uso di viti e dadi.
I chiodi a scatto sono l'opzione ideale per fissare i connettori alle schede dei circuiti stampati (PCB) prima della saldatura. Inoltre, possono essere utilizzati anche come elementi di fissaggio standard a pressione per i pannelli. Sono facili da usare: basta inserirli nel foro del pannello e spingerli verso il basso. Forniscono una finitura pulita e ordinata.
Questa gamma è caratterizzata da chiodi a scatto con un design a freccia, per una presa più sicura e un ampio raggio di serraggio.
I chiodi a scatto si agganciano e si bloccano facilmente in fori prepunzonati e presentano un'eccellente resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Altezza testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1348 € - 0,1642 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,2549 € - 0,2917 € | 1644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,13 € - 0,1572 € | 5954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 10488218 | 0,1268 € - 0,1533 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
| 0,2549 € - 0,2917 € | 1191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
| 0,1348 € - 0,1642 € | 16897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,13 € - 0,1572 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,13 € - 0,1572 € | 92130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 10026496 | 0,1501 € - 0,1713 € | 874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
| 0,2152 € - 0,2464 € | 160376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,13 € - 0,1572 € | 15698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,2266 € - 0,2365 € | 51244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,0898 € - 0,0954 € | 13770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,13 € - 0,1572 € | 8860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
||
| 10026366 | 0,13 € - 0,1572 € | 12948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
| 0,13 € - 0,1572 € | 971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,13 € - 0,1572 € | 10240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,2152 € - 0,2464 € | 15065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,1348 € - 0,1642 € | 22180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,1348 € - 0,1642 € | 33998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm