10026397
SLP-2-638-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1572 € |
| 5000 - 9999 | 0,1458 € |
| 10000 - 19999 | 0,1378 € |
| 20000 + | 0,13 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 0.708 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.638 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 16.2 mm |
| Diametro testa | 5.3 mm |
| Diametro testa | 0.210 in |
| Altezza testa | 1.3 mm |
| Altezza testa | 0.050 in |
| Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
| Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo di rivetto | Chiodo a scatto |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare