Menu Ricerca

Rivetto a scatto 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo perno di bloccaggio a innesto rapido è progettato per agganciarsi e bloccarsi in fori preforati, fornendo un aggancio rapido con ottima resistenza a vibrazioni, abrasione e corrosione. Prodotto in nylon naturale e classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10026496

Codice articolo precedente:

SLP125-187-01

874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1671 €
5000 - 9999 0,1547 €
10000 + 0,1464 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

167,10 €

1000 x 0,1671 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 6.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 4.7 mm
Diametro testa 5.3 mm
Altezza testa 1.3 mm
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo di rivetto Chiodo a scatto
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci