Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro | Colore | Materiale | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Lunghezza attacco | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1117 € - 0,1379 € | 19438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.515 in
13.1 mm
|
||
| 0,113 € - 0,1395 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.021 in
25.9 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1587 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.901 in
48.3 mm
|
||
| 0,1146 € - 0,1415 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0639 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.281 in
7.15 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.384 in
9.8 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1385 € | Richiedi il lead time qui |
0.28 in
7.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 0,1146 € - 0,1415 € | Richiedi il lead time qui |
0.28 in
7.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.147 in
29.1 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,1327 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,072 € - 0,0888 € | 122935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 0,1154 € - 0,1425 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.570 in
14.5 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0712 € | 26960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0882 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,127 € - 0,1568 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.114 in
53.7 mm
|
||
| 0,033 € - 0,0408 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 282077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,0797 € - 0,0984 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,033 € - 0,0408 € | 15491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.208 in
5.3 mm
|
||
| 0,0333 € - 0,0412 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.458 in
11.6 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0787 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.723 in
18.4 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,0913 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.506 in
12.9 mm