Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10224014
27MXT006018
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0984 € |
| 5000 - 19999 | 0,0886 € |
| 20000 + | 0,0797 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.839 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 21.3 mm |
| Diametro testa | 0.661 in |
| Diametro testa | 16.8 mm |
| Altezza testa | 0.079 in |
| Altezza testa | 2.0 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.063 in |
| Spessore minimo pannello | 1.6 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.709 in |
| Spessore massimo pannello | 18.0 mm |
| Diametro massimo foro | 0.236 in |
| Diametro massimo foro | 6.0 mm |
| Colore | Nero |
| Materiale | Nylon |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |