Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10224748
27XT2811750
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1587 € |
| 2500 - 9999 | 0,1428 € |
| 10000 + | 0,1285 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 48.3 mm |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 1.901 in |
| Diametro testa | 0.787 in |
| Diametro testa | 20 mm |
| Altezza testa | 2.5 mm |
| Altezza testa | 0.100 in |
| Spessore minimo pannello | 1.6 mm |
| Spessore minimo pannello | 0.063 in |
| Spessore massimo pannello | 1.752 in |
| Spessore massimo pannello | 44.5 mm |
| Diametro massimo foro | 0.28 in |
| Diametro massimo foro | 7.1 mm |
| Colore | Nero |
| Materiale | Nylon |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |