I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro | Colore | Materiale | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Lunghezza attacco | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0633 € - 0,0781 € | 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.187 in
4.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1385 € | Richiedi il lead time qui |
0.281 in
7.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.695 in
17.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.975 in
24.8 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,0874 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| 0,0696 € - 0,0859 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0856 € | 891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.187 in
4.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.640 in
16.3 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,1282 € | 864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.250 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,1031 € - 0,1273 € | 19999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.250 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0856 € | 2886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,0542 € - 0,0669 € | 10924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.188 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,096 € | 2964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.250 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | Richiedi il lead time qui |
0.218 in
5.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.774 in
19.7 mm
|
||
| 0,0759 € - 0,0938 € | 1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.250 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.628 in
16 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0856 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.312 in
7.9 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.619 in
15.7 mm
|
10.126 in
257.2 mm
|
1.507 in
38.3 mm
|
|||
| 0,0957 € - 0,1182 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1031 € - 0,1273 € | Richiedi il lead time qui |
0.156 in
4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.432 in
11 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare