Menu Ricerca

Rivetti a incastro - Con bottone maschio/femmina mini

Disponibile

Mini rivetti a scatto con componente maschio e femmina. Realizzati in nylon 6/6 con classificazione UL94 V2, RMS-01, offrono la soluzione perfetta per fissare insieme due pannelli, il tutto con un semplice scatto.

Si installano rapidamente premendo insieme i pezzi maschio e femmina. Questi mini rivetti a scatto in nylon sono la scelta ideale per gli ambienti esterni. Sono resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte dei prodotti chimici.

  • Colori: naturale e nero
  • Intervallo di temperatura: da -40C a 85C
  • I componenti maschio e femmina sono confezionati e venduti separatamente.


Codice Serie: SRK0015

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di rivetto Diametro foro compatibile Altezza testa Spessore pannello Diametro testa Acquista
0,0554 € - 0,0684 € 1976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
1.6 mm
1.3 mm
1.1 mm
6.4 mm
0,0842 € - 0,104 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € 672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.54 mm
0.76 mm
12.7 mm
0,0334 € - 0,0412 € 35285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto femmina ad albero
1.5 mm
1.3 mm
1.2 mm
6.4 mm
0,0842 € - 0,104 € 2867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0554 € - 0,0684 € 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
0,0842 € - 0,104 € 3771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
1.1 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
0,0842 € - 0,104 € Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
2.54 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1229 € - 0,1518 € 21260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.54 mm
4.75 mm
12.7 mm
0,1781 € - 0,2199 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
Femmina
1.9 mm
9.5 mm
0,0309 € - 0,0382 € 5885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto femmina ad albero
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
0,0303 € - 0,0374 € 15977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
Richiedi il lead time qui
Femmina
2.5 mm
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
5.4 mm
4.1 mm
5.5 mm
9.7 mm
  • di 3
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 1.1 mm (PT)

10223734

Fascia di prezzo
0,0684 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
1976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    1.1 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10223802

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    1.9 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 2.3 mm (PT)

10223819

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    2.3 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto (HD) 0.76 mm (PT)

10223840

Fascia di prezzo
0,1518 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    0.76 mm
  • Altezza testa
    2.54 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
  • Tipo di rivetto
    Rivetto maschio ad albero
Rivetto femmina ad albero Mini-rivetto 1.5 mm (HD) 1.2 mm (PT)

10223673

Fascia di prezzo
0,0412 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
35285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.5 mm
  • Spessore pannello
    1.2 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 1.6 mm (PT)

10223796

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
2867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10223758

Fascia di prezzo
0,0684 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    1.9 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 1.1 mm (PT)

10223789

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
3771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    1.1 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 3.2 mm (PT)

10223826

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 1.1 mm (PT)

10223857

Fascia di prezzo
0,1518 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    1.1 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 7.9 mm (PT)

10223833

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    7.9 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto (HD) 1.57 mm (PT)

10223864

Fascia di prezzo
0,1518 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    1.57 mm
  • Altezza testa
    2.54 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
  • Tipo di rivetto
    Rivetto maschio ad albero
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto (HD) 4.75 mm (PT)

10223901

Fascia di prezzo
0,1518 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
21260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    4.75 mm
  • Altezza testa
    2.54 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
  • Tipo di rivetto
    Rivetto maschio ad albero
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 3.6 mm (PT)

10223895

Fascia di prezzo
0,2199 € - 0,1781 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    3.6 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Female Rivetto (HD) (PT)

10419717


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Femmina
  • Forma testa rivetto
  • Colore
    Nero
Rivetto femmina ad albero Rivetto 5.4 mm (HD) 5.6 mm (PT)

10365489

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0309 €

Livelli di giacenza
5885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.4 mm
  • Spessore pannello
    5.6 mm
  • Altezza testa
    4.1 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero 5.4 mm (HD) 5.5 mm (PT)

10365496

Fascia di prezzo
0,0374 € - 0,0303 €

Livelli di giacenza
15977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.4 mm
  • Spessore pannello
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Diametro testa
    9.6 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Female Rivetto (HD) (PT)

10420010


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Tipo di rivetto
    Femmina
  • Forma testa rivetto
  • Colore
    Nero
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10624999


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    1.9 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto a incastro 0.380 in 0.160 in Nylon 6/6 Nero

10422489


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.4 mm
  • Spessore pannello
    5.5 mm
  • Altezza testa
    4.1 mm
  • Diametro testa
    9.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro