Menu Ricerca

Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 1.1 mm (PT)

Il mini-rivetto con lamelle maschio può essere utilizzato insieme a diversi mini-rivetti femmina della stessa gamma (venduti separatamente). Ideale per fissare e unire facilmente materiali diversi o multipli.
Codice articolo Essentra :

10223734

Codice articolo precedente:

27MRM060045

1976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0684 €
5000 - 19999 0,0616 €
20000 + 0,0554 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

68,40 €

1000 x 0,0684 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 1.6 mm
Spessore pannello 1.1 mm
Altezza testa 1.3 mm
Diametro testa 6.4 mm
Stile inserimento rivetto A incastro
Tipo di rivetto Rivetto maschio ad albero
Forma testa rivetto Rotondo
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci