I rallentatori a rotazione controllano la velocità e l'accelerazione di un corpo in movimento. Semplici da installare possono essere utilizzati anche come parti di sistemi più complessi. Disponibili in diverse varianti per soddisfare i requisiti dei vostri progetti.
Codice Serie: SR6271
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di ingranaggio | Colore | Materiale | Distanza tra fori di fissaggio | Coppia | Altezza vite di pressione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10350973 | 6,3283 € - 13,2894 € | 2694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
PC
|
|
20.0 N
20.0 N
|
|
|
| Richiedi il lead time qui |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
PC
|
|
15.0 N
15.0 N
|
|
|||
| 2,0485 € - 2,7225 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
0.12 N
0.12 N
|
|
|||
| 2,0997 € - 2,7906 € | Richiedi il lead time qui |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
POM
|
|
5.0 N
5.0 N
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
1.20 N
1.20 N
|
|
|||
| 10403549 | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
POM
|
|
8.0 N
8.0 N
|
|
||
| 2,0485 € - 2,7225 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
2.20 N
2.20 N
|
|
|||
| 2,0485 € - 2,7225 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PA
|
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
| 2,1417 € - 5,6293 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
POM
|
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||
| 2,1417 € - 5,6293 € | 1510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
POM
|
|
10.0 N
10.0 N
|
|
||
| 4,6704 € - 7,2128 € | 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
| 4,6704 € - 7,2128 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||
| 2,3039 € - 15,8724 € | 1091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
7.5 N
7.5 N
|
|
||
| 1,3486 € - 12,2453 € | 1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PC; acetale
|
|
|
|
||
| 3,2748 € - 7,9797 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PC; acetale
|
|
|
|
||
| 4,6704 € - 7,2128 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
0.3 N
0.3 N
|
|
||
| 4,6704 € - 7,2128 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
1.5 N
1.5 N
|
|
||
| 4,6704 € - 7,2128 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
2.2 N
2.2 N
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare