Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10640111
078130069999
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 + | 2,1176 € |
| Diametro alloggiamento | 0.591 in |
|---|---|
| Diametro alloggiamento | 15.0 mm |
| Temperatura di esercizio massima | 90 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 194 °F |
| Altezza totale | 0.303 in |
| Altezza totale | 7.7 mm |
| Lunghezza totale | 24.0 mm |
| Lunghezza totale | 0.945 in |
| Diametro esterno ruota | 10.4 mm |
| Diametro esterno ruota | 0.409 in |
| Materiale (nome esteso) | POM; nylon 66; policarbonato; silicone; olio siliconico |
| Colore | Nero |
| Tipo di ingranaggio | Ruota dentata standard |
| Coppia | 0.30 N |
| Coppia | 0.30 N |
| Codice doganale | 3926909790 |