10632284
078106069999
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 + | 2,0659 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro alloggiamento | 0.591 in |
|---|---|
| Diametro alloggiamento | 15.0 mm |
| Temperatura di esercizio massima | 90 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 194 °F |
| Altezza totale | 8.0 mm |
| Altezza totale | 0.315 in |
| Lunghezza totale | 0.819 in |
| Lunghezza totale | 20.8 mm |
| Diametro esterno ruota | 0.409 in |
| Diametro esterno ruota | 10.4 mm |
| Materiale (nome esteso) | POM; nylon 66; policarbonato; silicone; olio siliconico |
| Colore | Nero |
| Tipo di ingranaggio | Ruota dentata standard |
| Coppia | 0.95 N |
| Coppia | 0.95 N |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare