Menu Ricerca

Puntali rotondi - Standard

Disponibile

I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
74 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore H Materiale d h Tipo Acquista
0,1784 € - 0,4223 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,06 € - 0,1323 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,2068 € - 0,4344 € 5891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE
20.0 mm
0,1135 € - 0,2237 € 2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
0,0715 € - 0,1638 € 10395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,4022 € - 0,8417 € 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,3328 € - 0,6692 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,2506 € - 0,3688 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,422 € - 0,9305 € 2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
0,279 € - 0,3896 € 7549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE
28.0 mm
0,3654 € - 0,3777 € 615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE
30.0 mm
0,0511 € - 0,1174 € 63990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,2974 € - 0,3777 € 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE
30.0 mm
0,2195 € - 0,4008 € Richiedi il lead time qui
Nero
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,1308 € - 0,2407 € 4297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
0,1121 € - 0,2209 € 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
0,1557 € - 0,2846 € 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
0,1121 € - 0,2209 € 17296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
0,3299 € - 0,7308 € 12070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,5339 € - 1,3294 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
  • di 4
Puntale rotondo 28.6 mm LDPE - PIR Nero

10082942

Fascia di prezzo
0,4223 € - 0,1784 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 15.8 mm LDPE - PIR Nero

10104590

Fascia di prezzo
0,1323 € - 0,06 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 20.0 mm LDPE Bianco

10307861

Fascia di prezzo
0,4344 € - 0,2068 €

Livelli di giacenza
5891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 3.0 mm LDPE - PIR Nero

10116432

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 15.8 mm LDPE - PIR Bianco

10104606

Fascia di prezzo
0,1638 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
10395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale rotondo per impieghi gravosi 40.0 mm 20.0 mm PVC Nero

10257234

Fascia di prezzo
0,8417 € - 0,4022 €

Livelli di giacenza
7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo per impieghi gravosi 38.0 mm 18.0 mm PVC Nero

10257241

Fascia di prezzo
0,6692 € - 0,3328 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 26.0 mm LDPE Nero

10246870

Fascia di prezzo
0,3688 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 28.0 mm LDPE Bianco

10403013

Fascia di prezzo
0,9305 € - 0,422 €

Livelli di giacenza
2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    3
Puntale rotondo 28.0 mm LDPE Nero

10257319

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,279 €

Livelli di giacenza
7549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 30.0 mm LDPE Bianco

10257265

Fascia di prezzo
0,3777 € - 0,3654 €

Livelli di giacenza
615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 11.1 mm LDPE - PIR Nero

10104446

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
63990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale rotondo 30.0 mm LDPE Nero

10257302

Fascia di prezzo
0,3777 € - 0,2974 €

Livelli di giacenza
10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale rotondo 19.0 mm LDPE - PIR Nero

10116531

Fascia di prezzo
0,4008 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10116494

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
4297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    4
Puntale rotondo 8.0 mm LDPE - PIR Nero

10116470

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 14.0 mm LDPE - PIR Nero

10116517

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 5.0 mm LDPE - PIR Nero

10116456

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
17296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 28.0 mm LDPE - PIR Nero

10116562

Fascia di prezzo
0,7308 € - 0,3299 €

Livelli di giacenza
12070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 50.8 mm LDPE Nero

10093108

Fascia di prezzo
1,3294 € - 0,5339 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1