Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9758 € - 2,8468 € | 5799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 0,1827 € - 0,4475 € | 4363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,2535 € - 0,5566 € | 1688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,1154 € - 0,2832 € | 2539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1543 € - 0,3781 € | 8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,8951 € - 2,606 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,4588 € - 3,1867 € | 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,1212 € - 0,296 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,6486 € - 1,2718 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,1784 € - 0,2784 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 0,0892 € - 0,1383 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0618 € - 0,0868 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1685 € - 0,2608 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,2407 € - 0,3717 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,0223 € - 0,0585 € | 27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 10336359 | 0,1342 € - 0,3479 € | 23400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|
| 0,0325 € - 0,0856 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,0338 € - 0,0889 € | 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 10336434 | 0,4887 € - 1,154 € | 16750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
|
| Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare