Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1465 € - 0,3583 € | 3885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,1108 € - 0,1108 € | 3290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,1671 € - 0,4064 € | 3868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,2039 € - 0,5976 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,2946 € - 0,6472 € | 1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,4192 € - 0,922 € | 276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,4164 € - 0,9163 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,6288 € - 1,3865 € | 737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8738 € - 2,5493 € | 386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,2095 € - 3,0734 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,9545 € - 3,7249 € | 184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,0951 € - 0,2337 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,6712 € - 3,6682 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,1072 € - 0,2634 € | 3620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,4588 € - 1,014 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8597 € - 2,5068 € | 425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,007 € - 2,5493 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,6854 € - 3,7107 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,439 € - 0,9602 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,752 € - 2,1952 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2