Menu Ricerca

Puntali rotondi - Conici

Disponibile

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H d h Tipo Acquista
0,1264 € - 0,3241 € 13334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
22.0 mm
0,0264 € - 0,0698 € 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
10.0 mm
0,0855 € - 0,1796 € 78310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
17.0 mm
2,2633 € - 4,753 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
20.0 mm
0,5042 € - 1,0588 € 21796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
36.0 mm
0,0694 € - 0,1457 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
17.0 mm
10202548 0,0338 € - 0,0889 € 5650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
12.0 mm
0,0917 € - 0,2403 € 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
19.5 mm
0,3243 € - 0,8506 € 45497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
32.0 mm
0,5934 € - 1,5585 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
39.0 mm
0,1348 € - 0,2831 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
20.0 mm
0,4418 € - 0,6637 € 13400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
32.0 mm
0,0413 € - 0,1079 € 25179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
13.0 mm
0,1643 € - 0,3985 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
26.0 mm
0,2402 € - 0,5264 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
30.0 mm
0,5953 € - 0,9026 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
0,286 € - 0,6008 € 8175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
30.0 mm
0,1422 € - 0,3479 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
24.0 mm
0,064 € - 0,1344 € 29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
14.0 mm
0,0278 € - 0,0585 € 36450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
9.0 mm
  • di 5
Puntale conico 27.0 mm 18.0 mm PVC Nero

10202616

Fascia di prezzo
0,3241 € - 0,1264 €

Livelli di giacenza
13334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 13.0 mm 5.0 mm PVC Nero

10336458

Fascia di prezzo
0,0698 € - 0,0264 €

Livelli di giacenza
19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 21.0 mm 12.0 mm PVC Bianco

10336403

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
78310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3923509000
Puntale conico 25.0 mm 16.0 mm PVC Bianco

10338117

Fascia di prezzo
4,753 € - 2,2633 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 43.0 mm 32.0 mm PVC Bianco

10336427

Fascia di prezzo
1,0588 € - 0,5042 €

Livelli di giacenza
21796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3923509000
Puntale conico 21.0 mm 12.0 mm PVC Nero

10202586

Fascia di prezzo
0,1457 € - 0,0694 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 14.0 mm 6.0 mm PVC Nero

10202548

Fascia di prezzo
0,0889 € - 0,0338 €

Livelli di giacenza
5650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 23.0 mm 14.0 mm PVC Bianco

10336380

Fascia di prezzo
0,2403 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3923509000
Puntale conico 38.0 mm 28.0 mm PVC Bianco

10202654

Fascia di prezzo
0,8506 € - 0,3243 €

Livelli di giacenza
45497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 47.0 mm 35.0 mm PVC Nero

10202623

Fascia di prezzo
1,5585 € - 0,5934 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 25.0 mm 16.0 mm PVC Nero

10203583

Fascia di prezzo
0,2831 € - 0,1348 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 38.0 mm 28.0 mm PVC Nero

10202647

Fascia di prezzo
0,6637 € - 0,4418 €

Livelli di giacenza
13400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 16.0 mm 8.0 mm PVC Bianco

10336397

Fascia di prezzo
0,1079 € - 0,0413 €

Livelli di giacenza
25179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3923509000
Puntale conico 32.0 mm 22.0 mm PVC Nero

10202524

Fascia di prezzo
0,3985 € - 0,1643 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 36.0 mm 25.0 mm PVC Nero

10202562

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,2402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 43.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10202609

Fascia di prezzo
0,9026 € - 0,5953 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 36.0 mm 25.0 mm PVC Bianco

10336373

Fascia di prezzo
0,6008 € - 0,286 €

Livelli di giacenza
8175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3923509000
Puntale conico 30.0 mm 20.0 mm PVC Nero

10202531

Fascia di prezzo
0,3479 € - 0,1422 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 18.0 mm 10.0 mm PVC Nero

10202555

Fascia di prezzo
0,1344 € - 0,064 €

Livelli di giacenza
29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Puntale conico 11.0 mm 4.0 mm PVC Nero

10202593

Fascia di prezzo
0,0585 € - 0,0278 €

Livelli di giacenza
36450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790