I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5311 € - 2,0678 € | 2556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,1883 € - 0,4574 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,4489 € - 1,7562 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,1019 € - 4,2914 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,6288 € - 1,3865 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8738 € - 2,5493 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,2095 € - 3,0734 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,4588 € - 1,014 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8597 € - 2,5068 € | 442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,007 € - 2,5493 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,6854 € - 3,7107 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,9545 € - 3,7249 € | 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,0951 € - 0,2337 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1212 € - 0,296 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,8951 € - 2,606 € | 466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,4588 € - 3,1867 € | 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 1,0286 € - 1,0286 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,1465 € - 0,3583 € | 3885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,1154 € - 0,2832 € | 2539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1543 € - 0,3781 € | 8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare