Menu Ricerca

Puntali rotondi - Conici

Disponibile

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H d h Tipo Acquista
0,1827 € - 0,4475 € 4363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
14.0 mm
2
0,2535 € - 0,5566 € 1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
18.0 mm
2
0,439 € - 0,9602 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
25.0 mm
2
1,6712 € - 3,6682 € 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.0 mm
27.5 mm
2
0,8823 € - 3,4416 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
32.0 mm
2
0,1108 € - 0,1108 € 3290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
18.0 mm
2
0,3243 € - 0,7945 € 603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
22.0 mm
2
0,6486 € - 1,2718 € 299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
25.0 mm
2
0,8951 € - 2,606 € 466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
26.0 mm
2
1,4588 € - 3,1867 € 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
27.5 mm
2
0,752 € - 2,1952 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
27.0 mm
2
0,9758 € - 2,8468 € 6049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
25.5 mm
2
1,0286 € - 1,0286 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
31.0 mm
2
0,4164 € - 0,9163 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
22.0 mm
2
0,5311 € - 2,0678 € 2556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
26.0 mm
2
0,1465 € - 0,3583 € 3885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
10.0 mm
2
0,0338 € - 0,0889 € 16599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
12.0 mm
1
Richiedi il lead time qui
18.0 mm
22.0 mm
10336434 0,4887 € - 1,154 € 16750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
11.0 mm
1
0,0223 € - 0,0585 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
9.0 mm
1
  • di 5
Puntale conico 14.0 mm 10.0 mm PVC Nero

10403969

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,1827 €

Livelli di giacenza
4363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 18.0 mm 14.0 mm PVC Nero

10404003

Fascia di prezzo
0,5566 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 31.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323564

Fascia di prezzo
0,9602 € - 0,439 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 64.0 mm 36.0 mm PVC Nero

10323687

Fascia di prezzo
3,6682 € - 1,6712 €

Livelli di giacenza
73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 32.0 mm 28.0 mm PVC Bianco

10404119

Fascia di prezzo
3,4416 € - 0,8823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 18.0 mm 14.0 mm PVC Bianco

10403990

Fascia di prezzo
0,1108 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
3290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 22.0 mm 18.0 mm PVC Nero

10404041

Fascia di prezzo
0,7945 € - 0,3243 €

Livelli di giacenza
603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 36.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323595

Fascia di prezzo
1,2718 € - 0,6486 €

Livelli di giacenza
299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 44.0 mm 33.0 mm PVC Nero

10323632

Fascia di prezzo
2,606 € - 0,8951 €

Livelli di giacenza
466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 60.0 mm 38.0 mm PVC Nero

10323670

Fascia di prezzo
3,1867 € - 1,4588 €

Livelli di giacenza
434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 39.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323601

Fascia di prezzo
2,1952 € - 0,752 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 46.0 mm 35.0 mm PVC Nero

10323649

Fascia di prezzo
2,8468 € - 0,9758 €

Livelli di giacenza
6049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 90.0 mm 40.0 mm PVC Nero

10323717

Fascia di prezzo
1,0286 € - 1,0286 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 22.0 mm 18.0 mm PVC Bianco

10404034

Fascia di prezzo
0,9163 € - 0,4164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 26.0 mm 22.0 mm PVC Bianco

10404072

Fascia di prezzo
2,0678 € - 0,5311 €

Livelli di giacenza
2556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 10.0 mm 5.0 mm PVC Bianco

10403907

Fascia di prezzo
0,3583 € - 0,1465 €

Livelli di giacenza
3885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 6.3 mm PVC Bianco

10336366

Fascia di prezzo
0,0889 € - 0,0338 €

Livelli di giacenza
16599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale conico (DIA) 18.0 mm PVC Bianco

10236024


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3923509000
Puntale conico 35.0 mm PVC Bianco

10336434

Fascia di prezzo
1,154 € - 0,4887 €

Livelli di giacenza
16750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1
Puntale conico 11.0 mm 4.0 mm PVC Bianco

10336410

Fascia di prezzo
0,0585 € - 0,0223 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    1