Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1362 € - 0,2234 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,4283 € - 0,9368 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,7337 € - 2,1417 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,952 € - 2,7773 € | 6049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 0,6328 € - 1,2408 € | 299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,6135 € - 1,3527 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,4477 € - 0,9893 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,8732 € - 2,5424 € | 466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
| 0,8525 € - 2,4872 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 1,18 € - 2,9984 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
| 1,4232 € - 3,1089 € | 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 1,0035 € - 1,0035 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1
|
||
| 0,8387 € - 2,4457 € | 442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
| 0,9824 € - 2,4872 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,1429 € - 0,3495 € | 3885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 1,6305 € - 3,5788 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,1046 € - 0,257 € | 3620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 1,9068 € - 3,634 € | 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,1837 € - 0,4463 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,257 € - 0,5651 € | 3258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1