Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale T OD Acquista
19,1928 € - 40,305 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
320 mm
189,4969 € - 397,9435 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
1333 mm
47,16 € - 99,0361 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
615.0 mm
111,5646 € - 270,3253 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
910 mm
166,3521 € - 349,3395 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
1170 mm
120,6015 € - 253,2631 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
857.2 mm
53,074 € - 111,4555 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
692 mm
0,4615 € - 1,3754 € 1063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
40.0 mm
1,2809 € - 2,3881 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
78.0 mm
2,653 € - 7,4574 € 535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
138.0 mm
0,5485 € - 1,7758 € 2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
58.0 mm
0,7226 € - 2,0341 € 502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
68.0 mm
2,9017 € - 6,6449 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
122.0 mm
7,6688 € - 19,1804 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
26.8 mm
0,8594 € - 2,5245 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
6,0798 € - 12,4194 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
212.0 mm
1,4785 € - 4,0914 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
102.0 mm
5,4442 € - 14,6827 € 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
22,1637 € - 53,4789 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
52,4799 € - 127,6762 € Richiedi il lead time qui
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
  • di 5
Protezione flangia DIN 250 1.5 mm Gomma Nero

10266618

Fascia di prezzo
40,305 € - 19,1928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 1333 mm 1.5 mm Gomma Nero

10306673

Fascia di prezzo
397,9435 € - 189,4969 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 500 1.5 mm Gomma Nero

10256237

Fascia di prezzo
99,0361 € - 47,16 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 800 1.5 mm Gomma Nero

10247181

Fascia di prezzo
270,3253 € - 111,5646 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 1170 mm 1.5 mm Gomma Nero

10242834

Fascia di prezzo
349,3395 € - 166,3521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 30" 1.5 mm Gomma Nero

10256190

Fascia di prezzo
253,2631 € - 120,6015 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 600 1.5 mm Gomma Nero

10256169

Fascia di prezzo
111,4555 € - 53,074 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 10 1.5 mm Gomma Nero

10266489

Fascia di prezzo
1,3754 € - 0,4615 €

Livelli di giacenza
1063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 32 1.5 mm Gomma Nero

10266526

Fascia di prezzo
2,3881 € - 1,2809 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 80 1.5 mm Gomma Nero

10266564

Fascia di prezzo
7,4574 € - 2,653 €

Livelli di giacenza
535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo DIN 20 1.5 mm Gomma Nero

10266502

Fascia di prezzo
1,7758 € - 0,5485 €

Livelli di giacenza
2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo DIN 25 1.5 mm Gomma Nero

10266519

Fascia di prezzo
2,0341 € - 0,7226 €

Livelli di giacenza
502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo DIN 65 1.5 mm Gomma Nero

10266557

Fascia di prezzo
6,6449 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 200 1.5 mm Gomma Nero

10266601

Fascia di prezzo
19,1804 € - 7,6688 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266663

Fascia di prezzo
2,5245 € - 0,8594 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 1-1/2"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 150 1.5 mm Gomma Nero

10266595

Fascia di prezzo
12,4194 € - 6,0798 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo DIN 50 1.5 mm Gomma Nero

10266540

Fascia di prezzo
4,0914 € - 1,4785 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266700

Fascia di prezzo
14,6827 € - 5,4442 €

Livelli di giacenza
155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 5"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266748

Fascia di prezzo
53,4789 € - 22,1637 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 12"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266786

Fascia di prezzo
127,6762 € - 52,4799 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 20"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma