Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale T OD Acquista
5,2618 € - 11,0497 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
168.0 mm
2,1047 € - 4,4199 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
124.0 mm
154,4826 € - 324,4136 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
1085.0 mm
10308622 1,2767 € - 2,6812 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
72.0 mm
9,0782 € - 19,0643 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
247.0 mm
120,8364 € - 253,7564 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
885.0 mm
19,5936 € - 36,6198 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
406.4 mm
5,4442 € - 11,4328 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
180.0 mm
44,7419 € - 93,958 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
584.0 mm
2,2384 € - 4,1784 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
152.4 mm
43,2551 € - 90,8358 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
642.0 mm
9,1059 € - 19,1224 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
250.0 mm
89,2489 € - 187,4228 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
780.0 mm
19,1928 € - 40,305 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
308.0 mm
52,5856 € - 110,4297 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
300.0 mm
7,5445 € - 15,8434 € 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
217.0 mm
44,8386 € - 94,1612 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
585.0 mm
2,3213 € - 4,8749 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
127.0 mm
12,1458 € - 25,5062 € 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
270.0 mm
5,5962 € - 11,752 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
182.0 mm
  • di 5
Protezione flangia 168.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308554

Fascia di prezzo
11,0497 € - 5,2618 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione flangia 124.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308639

Fascia di prezzo
4,4199 € - 2,1047 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 1085.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308677

Fascia di prezzo
324,4136 € - 154,4826 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 72.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308622

Fascia di prezzo
2,6812 € - 1,2767 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 247.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308660

Fascia di prezzo
19,0643 € - 9,0782 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia 885.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10256251

Fascia di prezzo
253,7564 € - 120,8364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000
Protezione flangia 406.4 mm 1.5 mm Gomma Nero

10306970

Fascia di prezzo
36,6198 € - 19,5936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000
Protezione flangia 180.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308387

Fascia di prezzo
11,4328 € - 5,4442 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 584.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308547

Fascia di prezzo
93,958 € - 44,7419 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 152.4 mm 1.5 mm Gomma Nero

10306949

Fascia di prezzo
4,1784 € - 2,2384 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo ANSI 22" 1.5 mm Gomma Nero

10307847

Fascia di prezzo
90,8358 € - 43,2551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 250.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308400

Fascia di prezzo
19,1224 € - 9,1059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000
Protezione flangia 780.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308356

Fascia di prezzo
187,4228 € - 89,2489 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 308.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308479

Fascia di prezzo
40,305 € - 19,1928 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 300.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308585

Fascia di prezzo
110,4297 € - 52,5856 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 217.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266847

Fascia di prezzo
15,8434 € - 7,5445 €

Livelli di giacenza
340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia 585.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10251874

Fascia di prezzo
94,1612 € - 44,8386 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 127.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266830

Fascia di prezzo
4,8749 € - 2,3213 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia 270.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10251867

Fascia di prezzo
25,5062 € - 12,1458 €

Livelli di giacenza
174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia 182.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308653

Fascia di prezzo
11,752 € - 5,5962 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000