Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale T OD Acquista
19,1928 € - 40,305 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
320 mm
189,4969 € - 397,9435 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
1333 mm
47,16 € - 99,0361 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
615.0 mm
111,5646 € - 270,3253 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
910 mm
2,653 € - 7,4574 € 695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
138.0 mm
7,6688 € - 19,1804 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
26.8 mm
9,1059 € - 19,1224 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
250.0 mm
2,2384 € - 4,1784 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
152.4 mm
5,4442 € - 11,4328 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
180.0 mm
120,8364 € - 253,7564 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
885.0 mm
19,5936 € - 36,6198 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
406.4 mm
43,2551 € - 90,8358 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
642.0 mm
44,7419 € - 93,958 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
584.0 mm
5,4442 € - 14,6827 € 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
1,2905 € - 2,7102 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
90.0 mm
0,239 € - 1,1287 € 24050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
82,3815 € - 173,0012 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
750.0 mm
0,4835 € - 1,0154 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
47.0 mm
1,4232 € - 4,0043 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
1,8239 € - 3,8302 € 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
110.0 mm
  • di 5
Protezione flangia DIN 250 1.5 mm Gomma Nero

10266618

Fascia di prezzo
40,305 € - 19,1928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 1333 mm 1.5 mm Gomma Nero

10306673

Fascia di prezzo
397,9435 € - 189,4969 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 500 1.5 mm Gomma Nero

10256237

Fascia di prezzo
99,0361 € - 47,16 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 800 1.5 mm Gomma Nero

10247181

Fascia di prezzo
270,3253 € - 111,5646 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 80 1.5 mm Gomma Nero

10266564

Fascia di prezzo
7,4574 € - 2,653 €

Livelli di giacenza
695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo DIN 200 1.5 mm Gomma Nero

10266601

Fascia di prezzo
19,1804 € - 7,6688 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione flangia 250.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308400

Fascia di prezzo
19,1224 € - 9,1059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000
Protezione flangia 152.4 mm 1.5 mm Gomma Nero

10306949

Fascia di prezzo
4,1784 € - 2,2384 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 180.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308387

Fascia di prezzo
11,4328 € - 5,4442 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 885.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10256251

Fascia di prezzo
253,7564 € - 120,8364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000
Protezione flangia 406.4 mm 1.5 mm Gomma Nero

10306970

Fascia di prezzo
36,6198 € - 19,5936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000
Disco adesivo ANSI 22" 1.5 mm Gomma Nero

10307847

Fascia di prezzo
90,8358 € - 43,2551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 584.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308547

Fascia di prezzo
93,958 € - 44,7419 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266700

Fascia di prezzo
14,6827 € - 5,4442 €

Livelli di giacenza
255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 5"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 90.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10242629

Fascia di prezzo
2,7102 € - 1,2905 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266632

Fascia di prezzo
1,1287 € - 0,239 €

Livelli di giacenza
24050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 1/2"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 26" 1.5 mm Gomma Nero

10242766

Fascia di prezzo
173,0012 € - 82,3815 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 47.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266328

Fascia di prezzo
1,0154 € - 0,4835 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266670

Fascia di prezzo
4,0043 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 2"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 110.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266434

Fascia di prezzo
3,8302 € - 1,8239 €

Livelli di giacenza
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000