Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,1928 € - 40,305 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 189,4969 € - 397,9435 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 47,16 € - 99,0361 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 111,5646 € - 270,3253 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 2,653 € - 7,4574 € | 695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 7,6688 € - 19,1804 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 9,1059 € - 19,1224 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,2384 € - 4,1784 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 5,4442 € - 11,4328 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 120,8364 € - 253,7564 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 19,5936 € - 36,6198 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 43,2551 € - 90,8358 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 44,7419 € - 93,958 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 5,4442 € - 14,6827 € | 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,2905 € - 2,7102 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,239 € - 1,1287 € | 24050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 82,3815 € - 173,0012 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 0,4835 € - 1,0154 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 1,4232 € - 4,0043 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 1,8239 € - 3,8302 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare