I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10267394 | 2,4684 € - 3,4651 € | Richiedi il lead time qui |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10267424 | 3,0318 € - 4,6765 € | Richiedi il lead time qui |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 4,3599 € - 4,8697 € | 4120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 15,0653 € - 22,0869 € | 548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,3208 € - 3,5778 € | 5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,6221 € - 5,0709 € | Richiedi il lead time qui |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,299 € - 7,4092 € | 4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,3351 € - 5,3351 € | Richiedi il lead time qui |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,5301 € - 11,7001 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,5521 € - 8,3912 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,7608 € - 4,1787 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,425 € - 3,8056 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9183 € - 2,1196 € | 6376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 19,6131 € - 28,7919 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 8,0491 € - 12,4802 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10267417 | 3,2733 € - 4,5639 € | 6705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 1,4354 € - 2,2227 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 8,5992 € - 13,3254 € | 3073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,0755 € - 38,9057 € | Richiedi il lead time qui |
M63
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7574 € - 2,7157 € | 6384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare